...
POST No. 2591677
다이나믹 셀XL 430 에 스크류막대를 결합
2021-09-21 21:21:00 n163222640509412

안녕하세요 

만들고 있는 기계와 관련해서 다이나믹 셀 XL430-W250-T를 구매하려고 합니다.

저는 다이나믹셀에 리드스크류막대를 연결해서 다이나믹 셀이 회전하면 스크류막대가 같이 회전하도록 하고싶습니다.

그래서 스크류막대와 다이나믹셀의 회전부를 결합해야 하는데 그 부분을 생각할 때 고민이 되더라구요.

그래서 다이나믹셀의 회전부가 어떻게 생겼는 지 더 자세히 알고 싶습니다.

사진으로는 그 부분이 나사?로 막아져 있는 것 같긴 한데 십자모양이 있더라구요.

제가 원하는 부품을 만들 때 그 부분을 어떻게 다뤄야하는 지 고민이 되어 이렇게 질문합니다.

아니면 그 부분을 따로 때어내 다른 혼을 장착할 수 있나요?

혹시 제 고민을 해결할 수 있는 더 좋은 방법이 있다면 도움을 주시길 간절히 바랍니다.

답변 기다리겠습니다.

 

2021-09-21 21:21:00
n163222640509412
2021-09-23 09:21:26 유기웅

안녕하세요.

 

XL430의 혼 부분은 탈 부착이 가능합니다.

 

말씀하신 십자 모양 나사를 풀면 혼을 빼실 수 있습니다.

 

혼을 빼시면 Wheelgear Serration이 있으며, 자세한 치수는 도면 - Wheelgear Serration - XL430을 참고해 주세요.

 

감사합니다.

2021-09-23 09:21:26
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝