...
POST No. 2591693
Cpp에서 profile velocity를 제어하고 싶어요
2021-10-06 14:38:57 choijh1390

C++로 다이나믹셀을 제어하고 있습니다.

위치제어모드로 컨트롤하고 있는데 경우에 따라 profile velocity를 다르게 설정해야 하는 경우가 발생해서

혹시 코드를 통해서 다이나믹셀의 속도를 제어할 수 있는 방법이 있는지, 코딩을 어떻게 해야 하는지 묻고 싶습니다.

profile velocity를 적게는 30ms에서 크게는 200ms까지 다양하게 변화를 주고 싶어요.

2021-10-06 14:38:57
choijh1390
2021-10-07 09:16:43 유기웅

안녕하세요.

 

다이나믹셀SDK Sample Code를 참고하여 

 

사용하시는 다이나믹셀의 Profile Velocity 컨트롤 테이블 주소 추가 및 설정하시면 됩니다.

 

감사합니다.

2021-10-07 09:16:43
ykw4463