...
POST No. 2591700
터틀봇3 와플파이에 관련하여 질문드립니다.
2021-10-10 12:52:27 g163383748147877

1. 터틀봇3 와플파이 RPi4 기종만 라즈베리파이4가 지원되고 터틀봇3 와플파이 기종은 라즈베리파이4가 지원되지 않는지 궁금합니다. 

2. 터틀봇3 와플파이 RPi4 2GB 기종을 구매해서 라즈베리파이를 다른 기종(라즈베리파이4 8GB)으로 교체해서 사용가능한가요?

2021-10-10 12:52:27
g163383748147877
2021-10-12 10:00:55 유기웅

안녕하세요.

 

터틀봇3의 기본적인 구성은 같습니다. 라즈베리파이만 교체하여 사용이 가능합니다.

 

단, 라즈베리파이4 8GB 제품은 현재 이미지 파일을 공식적으로 지원하지 않고 있습니다.


하여, RPi4 2GB, 4GB를 사용하시는 것을 권장드립니다.

감사합니다.
2021-10-12 10:00:55
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝