안녕하세요 대회준비를 위해 RX-64를 사용하고 있는데 최대 전압을 넣어 최대 RPM이 나오도록 하고 싶습니다.
그래서 알아보니 로보티즈 e-Manual에서는 12-18.5V로 되어 있으며, RX-64 datasheet pdf에서는 12-21V로 표기 되어 있습니다.
로보티즈 e-Manual에서는 4셀 배터리(4.2*4=16.8V)밖에 안되지만 datasheet pdf에서는 5셀 배터리(4.2*5=21V)까지 사용가능하기 때문에 5셀 리튬 폴리머 배터리를 사용해도 되는 것인지 궁금해서 문의드립니다.
감사합니다.
(참고로 토크는 크게 들어가지 않기 때문에 6개 RX-64를 제어할 때 전체 1A정도의 전류만 소모합니다.)
|
|
2021-10-28 11:57:49 |
| n162496607412362 |
안녕하세요.
RX-64 제품의 경우 내부 모터가 변경된 적이 있습니다.
하여, 첨부하신 자료와 E매뉴얼의 사용전압이 다른것 이며,
첨부하신 자료는 내부 모터가 변경되기 전의 자료 이며, 변경 후의 사양은 E매뉴얼의 내용 입니다.
변경 시점은 2011년이며, 2011년 이전 제품은 변경 전 모터이며, 2011년 이후 제품이라면 변경 후 입니다.
사용하시는 제품의 QC스티커를 확인하시면 생산 일자를 알 수 있지만 확인이 어렵다면,
예) QC1023 - 10년 23주차 생산, QC1134 - 11년 34주차 생산
현재 E매뉴얼에 명시하고 있는 전압을 사용하시는게 안전 합니다.
감사합니다.
|
|
2021-10-28 13:45:14 |
| ykw4463 |