...
POST No. 2591737
로봇제어기 OpenCR1.0 문의 드립니다
2021-11-17 15:02:52 devicemart
구성품 중에 케이블만 있는거 같은데 전원 아답터는 구성품에 포함되어 있지 않는지 여부와
SMPS 12V 5A PS-10 이 아답터랑 호환이 되는지 확인 부탁드립니다.
2021-11-17 15:02:52
devicemart
2021-11-17 16:21:38 손의형

안녕하세요,

 

OpenCR1.0는 별도의 전원 어댑터나 배터리가 포함되지 않습니다.

SMPS 12V 5A PS-10또는 LB-012 11.1V 리튬 폴리머 배터리와 호환됩니다.

 

OpenCR1.0은 입력된 전압이 다이나믹셀 포트의 전압으로 출력되므로, 사용하고자 하는 다이나믹셀의 권장 전압을 확인하신 후 연결하시기 바랍니다.

 

감사합니다.

2021-11-17 16:21:38
will_son
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝