...
POST No. 2591741
[문의]CM-150 적외선 수신기 이상인가요?
2021-11-21 11:10:29 mirisem

안녕하세요.

교육용키트 드림-2 너구리를 만들어서 동작중인데, 좌측센서에 감지되면 시계방향으로 회전하는데,

우측센서는 감지가 되어도 모터가 반시계방향으로 회전하지 않습니다.

 

이러한 증상은 적외선 수신기가 고장난 상태인 것인가요? 

회전용 모터는 어차피 하나도 정/역 구동을 하는 것이라 문제는 없을 거라는 판단이 됩니다.

 

A/S접수를 하면 적외선 수신기를 수리받을 수 있을까요?

2021-11-21 11:10:29
mirisem
2021-11-22 10:46:27 유기웅

안녕하세요.

 

CM-150 적외선 센서에 문제가 있어 보입니다.

 

A/S 신청 및 A/S 규정을 참고하여 보내주시면 점검해드리겠습니다.

 

감사합니다.

comment
2021-11-22 16:56:12 n163756562940537
구입한지 1년이 지났습니다. 유상수리가 가능하면 물품을 보내도록 하겠습니다.
2021-11-22 16:56:12
n163756562940537
2021-11-22 10:46:27
ykw4463
2021-11-22 16:54:31 황보정혜

구입한지 1년이 지났습니다. 유상수리가 가능하면 물품을 보내도록 하겠습니다.

comment
2021-11-22 16:55:36 ykw4463
네. 유상수리 가능합니다.
2021-11-22 16:55:36
ykw4463
2021-11-22 17:10:00 n163756562940537
QC NO.가 뭔가요? AS 신청서에 작성하라고 되어 있어서요.
2021-11-22 17:10:00
n163756562940537
2021-11-22 17:22:32 ykw4463
QC NO.는 제품에 붙어있는 번호를 적으시면 됩니다.
따로, 확인이 어려우시면 안 적으셔도 신청은 가능합니다.
2021-11-22 17:22:32
ykw4463
2021-11-22 16:54:31
n163756562940537
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝