...
POST No. 2591744
USB2DYNAMIXEL 없이 사용 CM-510 사용 하는 방안?
2021-11-29 13:07:05 g163815764077431

안녕하세요 오래 전에 바이올로이드 프리미엄 구매 했다가 

아들에게 알려 주려고, 다시 동작 시켜 보려고 하는데 USB2DYNAMIXEL 이 분실 되어 CM-510에 펌웨어 및 태스트 파일을 다운로드 할수 가 없네요.

 

제품을 구입 하려고 하니 단종이 되어서 구매도 못하고, USB2DYNAMIXEL 없이는 CM-510을 제어 할수 없나요?

 

제가 시중에 판매 하는 USB to Serial 을 이용 해서 제어기에 TX,RX,GND 연결 하여 로보 태스크 툴에서 연결 해보니,

TX, RX LED에서 데이터를 주고 받는지 몇번 깜빡이다가 연결이 되지 않는다고 뜨네요, 

 

혹시 USB2DYNAMIXEL에서 연결 하기 위한 데이터를 주고 받는게 있어서, 그러한 정보가 없으면 연결이 되지 않는지요?

 

USB2DYNAMIXEL 없이 CM-510 제어 가능 한 방법이 있다면 알려주세요^^ 

 

감사합니다.

 

2021-11-29 13:07:05
g163815764077431
2021-11-29 14:31:06 유기웅

안녕하세요.

 

usb to rs232 컨버터를 이용하시면 사용이 가능합니다. 

(단, 시중에 판매 중인 제품 중 호환 여부는 알 수 없습니다.)

 

CM-510의 4핀 쪽이 아닌 시리얼 케이블 연결 핀(스테레오잭)에 연결하셔야 합니다.

 

영상을 참고해 주세요.

 

감사합니다.

2021-11-29 14:31:06
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝