CM-530에 ZIG-110A, RC-100A에 ZIG-100을 연결했습니다.
ZIG-110A는 처음에 빨간불이 점멸하다가 계속 켜지고, 이후 가끔씩 점멸하기도 합니다. 왜 점멸하는지는 모르겠습니다.
ZIG-100은 모듈 상에서는 불이 안 들어오는 것 같고, RC-100A에는 파란불이 들어옵니다.
RC-100A의 버튼을 누르면 조그만 빨간불이 점멸하고, ZIG-110A에서는 아무 변화가 없습니다.
ZIG2Serial인가가 없어서 RoboPlus Manager로 CM-530을 연결한후, 내 무선 ID는 ZIG-110A의 ID임을 확인했고, 상대방 무선 ID에는 다른 값이 적혀있어서 ZIG-100의 ID값을 적고 적용을 눌렀습니다.
그리고 간단한 태스크 프로그램을 짜서 첫 줄에 상대방 무선 ID에 ZIG-100의 ID값을 입력했습니다.
그리고 받은 무선 데이터가 RC-100A의 아무 버튼이나 눌러지면 소리가 나게했습니다.
그런데 실행시켜보면 RC-100A의 어떤 버튼을 눌러도 CM-530에서 소리가 나지 않습니다.
가상 RC-100 창을 띄워서 버튼을 눌러보면 다 정상적으로 소리가 납니다.
무슨 문제일까요?
v1.1.2.7로 만든 태스크 파일 첨부했습니다.
|
|
2021-12-06 04:11:09 |
| n163849648309332 |
안녕하세요.
사용하시는 ZIG-100/110A의 설정이 맞는지 확인 해주세요.
제어기에 연결되어 있는 경우 설정 방법입니다. 참고해주세요.
테스트시 기본적으로 제공하고 있는 예제 or 아주 간단한 태스크를 작성하여 확인 해주세요.
감사합니다.
|
|
2021-12-06 17:17:43 |
| ykw4463 |
올려주신 링크의 e-매뉴얼들은 이미 다 봤고, 제 질문에도 RoboPlus Manager로 이미 무선 ID들은 다 확인했다고 써놨지 않았나요?
도대체 질문을 읽어보기나 하고 답을 쓰는 겁니까?
로봇이 써도 이 답글보단 성의있게 쓰겠다...허버허버...
그래도 동작이 안되는 경우 A/S 신청 및 A/S 규정을 참고하여 보내주시면
점검해드리겠습니다.