...
POST No. 2591769
다이나믹셀 구동 관련 질문입니다.
2022-01-07 10:59:04 mozipzi123

다이나믹셀로 터틀봇3 버거나 와플은 작동이 되는 걸 확인했는데

다이나믹셀을 크기가 큰 로봇(예를 들어 450mm X 300mm X 500mm라 가정)의

구동 모터로 사용할 수는 없는 건가요?

(여기서 구동 모터는 로봇이 이동하는 데 사용하는 모터입니다.) 

2022-01-07 10:59:04
mozipzi123
2022-01-10 10:59:46 유기웅

안녕하세요.

 

다이나믹셀은 여러 가지 종류가 있으며, 상세 스펙을 확인하여 로봇을 구성하시면 됩니다.

 

기구적으로 보조 바퀴, 또는 다이나믹셀을 여러 개 사용 등 로봇을 어떤 식으로 구성하느냐에 따라 달라집니다.

 

하여, 하드웨어적인 구동 여부는 말씀드리기 어렵습니다.

 

로보티즈 공식 유튜브 채널 및 일반 유저가 만든 로봇 영상을 참고하시면 좋을 것 같습니다.

 

감사합니다.

2022-01-10 10:59:46
ykw4463