pick and place 예제코드를 하나하나 보고 있는 중에 궁금한 것이 있어서 질문을 드립니다.
혹시 마지막에 있는 메인함수 부분은 밑에 있는 것 처럼 구성이 되어 있습니다.
int main(int argc, char **argv)
{
// Init ROS node
ros::init(argc, argv, "open_manipulator_pick_and_place");
ros::NodeHandle node_handle("");
OpenManipulatorPickandPlace open_manipulator_pick_and_place;
ros::Timer publish_timer = node_handle.createTimer(ros::Duration(0.100)/*100ms*/, &OpenManipulatorPickandPlace::publishCallback, &open_manipulator_pick_and_place);
while (ros::ok())
{
ros::spinOnce();
}
return 0;
}
이 부분에서
OpenManipulatorPickandPlace open_manipulator_pick_and_place; 이 명령어가 잘 이해가 가지 않습니다.
이 명령어는 무엇을 의미하는 건지 알려주실 수 있으신가요?
|
|
2022-02-17 15:24:39 |
| n163663707802425 |
안녕하세요.
OpenManipulatorPickandPlace open_manipulator_pick_and_place; 구문은
OpenManipulatorPickandPlace 클래스를 open_manipulator_pick_and_place로 선언하는 것 입니다.
C++ 클래스 선언 부분을 살펴보시면 더 정확한 정보를 확인하실 수 있습니다.
감사합니다.
|
|
2022-02-18 13:07:24 |
| rlaqhrud852 |