안녕하세요.
기존에 사용하고 있던 터틀봇3를 변경하여 조금 크게 만들려고 시도중입니다.
로봇의 중간에 LDS-01을 배치하여 사용하려고 합니다.(자세한 사항은 사진 확인 부탁드립니다.)
기존 코드 그대로 사용하는 경우 기둥이 센서에 감지되어 gmapping시 기둥 부분이 검은색으로 나오게 됩니다.
LDS-01로부터 기둥까지의 거리는 약 300mm 입니다.
저희가 찾아본 결과
turtlebot3_waffle_pi.urdf.xacro 파일 안에서
base_scan의 값을 변경해줘야 한다고 하는데 맞을까요?
[변경하는 것이 맞을 경우]
1. 이 부분에서 x, y, z의 값을 변경해줘야 할까요?
<link name = "base_scan">
<collision>
<origin>
2. 아니면 이 부분에서 x, y, z의 값을 변경해줘야 할까요?
<link name = "base_scan">
<collision>
<geometry>
<cylinder>
[변경하는 것이 아닌 경우]
3. 이 부분 말고 다른 부분을 수정해야 할까요...
(다른 곳에서 수정해야 하는 경우 자세한 코드 파일 및 설명 부탁드리겠습니다.)
|
|
2022-04-11 20:32:12 |
| n164551019432935 |
안녕하세요.
LDS 센서를 인식하는 범위를 바꾸고 싶다면 laser_filters 패키지 이용을 권해드립니다.
ros.wiki의 laser_filfers 관련 내용을 참고해주세요.
감사합니다.
|
|
2022-04-12 09:27:20 |
| ykw4463 |