리튬폴리머전지 11.1V 1000mAh LB-010 배터리를 연결해도 전원이 켜지지 않습니다.
AS 가능한가요?
답변 부탁드립니다.
|
|
2022-04-16 18:03:21 |
| n165009510109747 |
안녕하세요.
※ LIPO 11.1V 1800mAh LB-12의 보증기간은 6개월 입니다.
로보티즈의 제품 보증 기간은 구매일로부터 1년이며, 배터리류의 경우 6개월까지 보증합니다.
보증기간 이내에 정상적인 사용 환경에서 발생한 고장에 대해서는 무상으로 A/S 받으실 수 있습니다. (보증기간 이후 및 이외의 고장, 파손에 대해서는 유상으로 처리됩니다.)
구매 후 6개월 이내라면 A/S 신청 및 A/S 규정을 참고하여 보내주시면 점검 해드리겠습니다.
보관시 주의사항
충전지를 충전기 또는 로봇(제어기)에 연결된 상태로 보관하면 안됩니다.
오랫동안 사용하지 않을 시에도 50% 이상충전된 상태로 보관합니다.
온도나 습도가 높은 곳에 보관하면 안됩니다.
주의사항
충전지를 떨어뜨리거나 충격을 가하면 안됩니다.
충전 중 제품을 동작하면 안됩니다.
충전지에 열을 가하거나 불, 물, 또는 기타 액체류에 접촉하면 안됩니다.
전자레인지, 세탁기, 또는 세탁물 건조기에 전지를 넣으면 안됩니다.
손상된 충전지를 사용하면 안됩니다. (부풀어 오른 것, 변형된 것, 외관이 손상된 것 등)
충전지 양극과 음극을 단락시키면 안됩니다.
충전지를 분해하면 안됩니다.
충전지를 충전하기 전에 올바른 극에 연결되었는지 확인하고 충전합니다.
충전지가 뜨거워진 상태에서 충전하면 안됩니다.차가워진 후 충전합니다.
충전지를 사용하지 않을 시 충전지를 제어기에 연결해 두면 안됩니다.
충전지가 제어기에 연결된 상태에서 충전하면 안됩니다.
감사합니다.
|
|
2022-04-18 10:15:07 |
| ykw4463 |