...
POST No. 2591833
바이올로이드 C언어 제어
2022-04-17 02:59:08 n165013166945190

바이올로이드를 블루투스로 젯슨 보드와 연결하여 제어하려 합니다. 

 

1) 젯슨과 연결시 BT210을 사용하려 하는데 블루투스 연결시에 따로 설정을 해 주어야 하나요?

 

2) 연결이 되었다고 할때 블루투스로 젯슨에서 리모컨 역활을 하여 CM530에서 테스크 파일이 작동되게 하려 하는데 조종기 신호와 같은 신호를 수신하려면 c 코드를 어떻게 구성해야 할지도 궁금합니다. 

2022-04-17 02:59:08
n165013166945190
2022-04-18 10:34:33 유기웅

안녕하세요.

 

BT-210은 일반 BLE와 연결이 가능합니다.

 

ZIGBEE SDK를 참고하시면 통신 패킷을 확인하실 수 있습니다.

 

감사합니다.

2022-04-18 10:34:33
ykw4463