안녕하세요. XH540-V270-R 의 정격 토크 문의드립니다.
스톨 토크가 9.2Nm로 나와있는데 모터 성능 그래프에서 최대 효율인 3Nm정도를 정격 토크로 봐도 되나요?
아니면 스톨 토크에서 몇퍼센트정도를 정격토크로 취급하시는 지 문의드립니다.
![]() |
2022-04-21 08:47:55 |
n162812572017890 |
안녕하세요.
네. XH540-V270의 성능 그래프에 나오는 최대 효율인 약 3N.m으로 참고하시면 됩니다.
(측정 환경과 사용하는 환경은 다르며, 성능 그래프의 값은 평균값으로 생각하시면 좋습니다.)
일반적으로 다이나믹셀에 적용되는 부하는 Stall Torque의 1/5 이하로 설계 하시는게 좋습니다.
자주묻는질문의 Stall Torque와 Max Torque는 무엇인가요? 를 참고해주세요.
감사합니다.
![]() |
2022-04-21 13:02:07 |
ykw4463 |