...
POST No. 2591917
다이나믹셀 쉴드 관련 질문입니다.
2022-06-24 13:29:44 mistahan

평소처럼 다이나믹셀 쉴드를 잘 사용하고 있다가

알 수 없는 원인으로 인해 다이나믹셀 쉴드와 아두이노 우노를 결합하고

코드를 동작하려고 하면 아두이노 우노의 포트가 사라지게 됩니다.

이에 대한 원인을 확인해봤는데 아두이노 우노에 외부 전원을 넣어주면

그 순간 아두이노 포트가 사라지게 되는 것을 확인했늗네

외부 전원선을 바뀌어도 이와 같은 현상이 지속 되어서

다이나믹셀 쉴드의 고장인 지 질문 드리려고 합니다.

아두이노 우노의 문제인가해서 보드를 교체해봤는데

아두이나와 다이나믹셀 쉴드만 꼈을 때는 문제가 없었다가

외부 전원이 들어오게 된 순간 우노 보드가 고장이 납니다.

2022-06-24 13:29:44
mistahan
2022-06-24 17:43:10 유기웅

안녕하세요.

 

외부전원은 몇 볼트(V)를 인가하고 있으신가요? 우노의 경우 입력 전압 7 ~ 12V 입니다.

 

또한, 다이나믹셀 쉴드의 VIN 전원 분리를 해도 같은 증상이 발생하나요?

 

감사합니다.

 

2022-06-24 17:43:10
ykw4463