...
POST No. 2591919
LDS-01의 openCR(혹은 Arduino) 연결 방법이 어떻게 되나요?
2022-06-25 16:15:09 g165614016162742

안녕하세요 LDS-01의 USB2LDS가 파손이 되어서 e-manual에도 언급 된 openCR 구동을 시도해보고자 합니다.

이미지에 나온 대로라면 센서부분은 GND만 쓰게 되고 모터부분은 5V만 끌어쓰는 모양이 되더라고요

그렇다고 양쪽에 전원을 다 넣어주자니 모터쪽 PWM을 어떻게 처리해야 할지를 모르겠습니다. 그냥 5V와 GND를 물리면 너무 빠르게 회전하는데 관련해서 내용이 없다보니 이 PWM신호가 어디서 나오는 건지 어떤식으로 제어하는 것인지가 궁금하여서 질문 남겨봅니다.

 

그리고 혹시나 USB2LDS를 추가로 구매 가능한 방법은 없을까요?  

 


 

2022-06-25 16:15:09
g165614016162742
2022-06-27 10:19:59 유기웅

안녕하세요.

 

USB2LDS는 A/S가 가능합니다. A/S신청 및 A/S규정을 참고하여 보내주시면 점검해드리겠습니다.

 

제어기에 바로 연결을 하시려면 UART의 RX, TX를 연결하여 사용하시면 됩니다.

 

감사합니다.

 

comment
2022-06-29 18:22:11 g165614016162742
UART의 RX, TX를 통해 연결 하는 것 까지는 알겠으나 LIDAR에 있는 모터쪽 배선을 어떻게 연결해야 하는지를 모르겠습니다.
질문글에도 나와있지만 전원부분이 확실하게 나와있는 것 같지가 않아서요
해당 e-manual 대로 결선하면 당연하지만 모터 자체가 돌지 않습니다.

USB2LDS의 경우 파손된 것은 직접 수리해서 사용중이나 분실한 녀석이 있어서 그렇습니다.
2022-06-29 18:22:11
g165614016162742
2022-06-30 10:26:45 ykw4463
E매뉴얼의 13. 1. 3. 4. Detail Specification Document의 PDF파일을 참고하시면 LDS-01의 6. Pin Description & Command를 확인하실 수 있습니다.

https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/appendix_lds_01/#detail-specification-document

감사합니다.
2022-06-30 10:26:45
ykw4463
2022-06-27 10:19:59
ykw4463