...
POST No. 2591926
PM42-010-S260-R(M42P)과 M42-010-S260-R 펌웨어 및 주소 관련 질문드립니다.
2022-06-30 17:36:38 n165649063035775

저번에 H54-100-S500-R 와 H54-100-S500-R(A) 의 주소 통일 관련하여 질문 드렸었는데, 해당 문제는 답변해주신대로 위자드 2.0을 통해 해결하였습니다.

 

같은 문제로 PM42-010-S260-R(M42P)과 M42-010-S260-R도 주소를 통일 시키고자 하는데, 100와트 때와 동일하게 펌웨어 복구를 통해 변경해도 괜찮을지 질문 드립니다.


100와트경우에는 Pro시리즈로 같은 시리즈 내에서 변경하였지만, 10와트 경우에는 P+시리즈와 Pro 시리즈로 다르게 명시되어 있어 혹시 모를 상황을 대비하고자 질문 드립니다.

2022-06-30 17:36:38
n165649063035775
2022-07-01 10:04:17 유기웅

안녕하세요.

 

다이나믹셀은 포로토콜 버전만 맞추시면 같은 주소로 제어가 가능합니다.

 

마찬가지로 PM42, M42 또한, 프로토콜 1.0, 2.0 둘중 선택하여 사용하시면 됩니다.

 

감사합니다.

comment
2022-07-01 16:30:04 n165649063035775
펌웨어 복구를 통해 진행하려했지만 부트로더 오류로 인해 진행이 되지 않습니다. 혹시 어떠한 방법으로 진행하면 될까요?
2022-07-01 16:30:04
n165649063035775
2022-07-04 10:44:45 ykw4463
모델명과 일치하는 펌웨어로 복구를 진행해야 합니다.
2022-07-04 10:44:45
ykw4463
2022-07-01 10:04:17
ykw4463
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝