저번에 H54-100-S500-R 와 H54-100-S500-R(A) 의 주소 통일 관련하여 질문 드렸었는데, 해당 문제는 답변해주신대로 위자드 2.0을 통해 해결하였습니다.
같은 문제로 PM42-010-S260-R(M42P)과 M42-010-S260-R도 주소를 통일 시키고자 하는데, 100와트 때와 동일하게 펌웨어 복구를 통해 변경해도 괜찮을지 질문 드립니다.
100와트경우에는 Pro시리즈로 같은 시리즈 내에서 변경하였지만, 10와트 경우에는 P+시리즈와 Pro 시리즈로 다르게 명시되어 있어 혹시 모를 상황을 대비하고자 질문 드립니다.
|
|
2022-06-30 17:36:38 |
| n165649063035775 |
안녕하세요.
다이나믹셀은 포로토콜 버전만 맞추시면 같은 주소로 제어가 가능합니다.
마찬가지로 PM42, M42 또한, 프로토콜 1.0, 2.0 둘중 선택하여 사용하시면 됩니다.
감사합니다.
|
|
|
|
|
|
|
|
2022-07-01 10:04:17 |
| ykw4463 |