안녕하세요.
다이내믹 셀 XH540-W270-T를 구입해서 사용 중입니다.
질문드리고 싶은 것은 예제에 있는 function을 사용해서 모터를 제어하는데.
pre_current_data = dynamixel.read2ByteTxRx(port_num, PROTOCOL_VERSION, DXL_ID, ADDR_PRO_PRRESENT_CURRENT); 이런 식으로 값을 받아서 쓰는 중입니다.
여기서 해당 주소에 데이터가 최신화??? 되는 주기와 Velocity, position의 PID 제어 주기를 알고 싶어서 질문드립니다.
|
|
2022-07-04 16:50:48 |
| g165692062900984 |
안녕하세요.
내부 제어 주기는 비공개입니다.
일반적으로 좀더 제어 시간을 단축하고 싶으신거라면
다이나믹셀의 Return Delay Time(9) 및 PC 포트 응답 속도를 설정하시면 약간 단축이 가능합니다.
감사합니다.
|
|
2022-07-05 09:31:01 |
| ykw4463 |