안녕하세요.
다이나믹셀 제어시간 단축관련해서 질문드립니다.
먼저 Delay(09)설정와 통신속도(Buadrate) 설정(08) 두가지 방법을 해보았는데.
통신속도의 영향이 훨씬커 통신속도중점으로 질문드립니다.
먼저 사진1의 경우 PC의 usb포트의 통신속도 설정입니다.
최대921600까지만 되는 것을 볼 수 있습니다.
여기서 문제점은 저가 1M~4.5M정도의 속도로 통신을 설정하고 싶은데 해당하는 최고 속도로는 115200이라는 점입니다.
해당 115200을 했을 때 제어시간은 정상적으로 단축이 되었구요.
하지만 여기서 다이나믹셀 위자드에 들어가 설정을 4.5M로 했을 때 작동을 하는 것으로 보이는데 저가 해당 속도로 통신을 하려면 어떻게 설정을 해야할까요?
XH540-W270-T/R
///////////////
사진에 거꾸로 주소를 적었는데 원래는 주소번지랑 데이터에 맞게 설정 했었습니다.(잠시 캡처한다고 급하게 쓴거라 실수 했습니다.)
|
|
2022-07-06 14:58:09 |
| g165692062900984 |
안녕하세요.
포트의 비트/초는 따로 설정하실 필요가 없습니다.
해당 부분은 다이나믹셀 위자드2.0에서 통신속도를 설정하면 자동으로 변경이 됩니다.
PC 포트 응답 속도 부분만 수정을 해주시면 됩니다.
감사합니다.
|
|
2022-07-07 09:49:46 |
| ykw4463 |