현재 Pro 시리즈와 P시리즈, 20, 100, 200와트를 사용하고 있습니다. 총 21개의 모터를 사용중인데, R+ 매니저에서 인식이 잘 되었다가 안되었다가 반복하여 문제 해결을 위해 질문 드립니다.
문제상황은 다음과 같습니다.
13개의 모터를 사용하여 R+ 매니저를 사용하면 모두 다 인식이 잘 됩니다. 21개의 모터를 사용할 경우, 21개가 모두 다 인식이 잘 될 때도 있고(ID겹침이나 BD때문은 아닌 것 확인), 추가로 연결한 8개의 모터가 아닌 전에 인식이 잘 되었던 13개의 모터 중 2~3개 정도가 인식이 안되는 문제가 발생하였습니다. 파워를 껐다 킬 때마다 인식하는 것이 달라지는데 이런 문제를 해결할 방법을 알려주시면 감사드리겠습니다.
|
|
2022-07-11 14:24:09 |
| n165649063035775 |
안녕하세요.
구성환경을 좀더 자세하게 알려주세요.
전원 종류 및 연결, 다이나믹셀 끼리의 연결, 케이블의 길이, 등 환경을 알려주세요.
감사합니다.
|
|
2022-07-12 09:55:58 |
| ykw4463 |
*여러 개의 전원 사용 시 연결에 주의해 주세요.