매니플레이터 동작 관련 질문했었는데
그 때 Profile을 제어 한다면 된다고 하였습니다.
그래서 e-manual에서 Profile 관련 자료를 찾아보고
오픈 소스를 찾아보는 데 이해가 안되는 부분이 있습니다.
위 링크에서 switch 문을 살펴보면 (이 부분은 사진으로도 첨부)
case 2어ㅣ case3는 왜 Max가 0이고 Min이 100인지 잘 모르겠습니다
이 덕분에 case 1에서 low값이 30, High 값이 500인 것도 이해가 가지 않습니다.
분명히 e-manual 상에서 보면 Profile 속도/가속도 값 범위는 0~32767 인걸로 알고 있습니다.
두번째 질문은 XM430 모터에 맞는 랙 앤 피니어가 없어서
3D 프린터로 직접 모델링해서 사용을 하고 있습니다.
이를 Current 제어로 움직이는 중인데 50mA 이상으로 사용하게 되면
3D 프린터로 모델링한 랙 혹은 피니언 기어가 부서지게 됩니다.
근데 제가 알기로는 Current 제어를 하기 되면 자신이 원하는
속도 제어를 할 수가 없는 것을 다이나믹셀 위자드를 통해 확인하였습니다.
어떻게 해야 높은 Current 값을 사용해도 3D 프린터로
출력한 랙 앤 피니어가 손상이 가지 않을 수 있을까요
이 부분도 Profile 속도 제어를 통해서 해결할 수 있는 지
아니면 Current 제어 중에 속도 제어가 가능한 지 여쭤보고 싶습니다.
(3D 프린터로 만든 랙 앤 피니어를 XM430이랑 결합했을 떄 동작 영상을 참고용을 위하여 첨부하였습니다)
|
|
2022-07-18 20:41:43 |
| mistahan |
안녕하세요.
XM430-W210 E매뉴얼입니다. 참고해주세요.
컨트롤 테이블의 단위를 확인 해주세요.
해당 값들의 값에 단위를 곱하면 현재 속도 및 가속도 값을 확인 하실 수 있습니다.
Profile의 범위는 0 ~ 32767이지만, 속도 단위 214.577[ver/min2]으로 300만으로도 해당 다이나믹셀의 최고 속도에 도달합니다.
또한, '0'인 경우, 무한대 속도를 뜻합니다.
Current를 사용하실 경우 Goal PWM(100), Current Limit(38)등을 설정하시면 제어가 가능합니다.
또한, 기어가 부서지는 것으로는 기구적인 설계에 문제가 없는지 기어 모듈(M)을 확인 해주세요.
감사합니다.
|
|
2022-07-19 09:50:34 |
| ykw4463 |