매니플레이터 제어를 수행하고 있는데
몇 가지 질문이 있어서 올립니다.
1. End effector에 해당하는 다이나믹셀을 current 제어를 하고 있는데
current 제어를 통해 end effector를 움직이는 제어에서
앞방향으로 뻗은 end effector가 물체에 접촉하였을떄
접촉한 시점부터 end effector 제어를 어떻게 해야할 지 궁금합니다.
(첨부한 영상 중 첫 번째 영상을 보면 물체가 접촉하게 되면 매니플레이터가 뒤로 밀려납니다)
2. End effecrot에 해당하는 다이나믹셀과 연결된 링크 부분을
수평을 유지한 채로 제어를 하고 싶습니다. 역기구학 정기구학을 이용하여
모션 제어를 하고 있고 수평을 유지한채로 움직이는 지 확인하고 있는데
보시는 것처럼 다이나믹셀이 관절 순차적으로 제어하게 되어
수평을 유지하지 않고 약간 밑으로 향하다가 목적지에 다다를때
수평을 유지하게 됩니다. 이에 대한 해결 방안이 궁금합니다
(첨부한 영상 중 두 번째 영상을 보시면 이해가 쉽게 됩니다)
영상은 압축파일 푸시면 보실 수 있습니다.
![]() |
2022-07-25 16:27:48 |
mistahan |
안녕하세요.
1. 매니퓰레이터 바닥을 무거운것이나, 단단하게 고정을 해주세요.
바닥이 들려서 밀리는 것처럼 보입니다.
2. 해당 부분은 제어부분으로 순차적인 제어가 아닌 동시 제어로 위치를 조정하시면 될 것같습니다.
자세한 다이나믹셀 제어관련으로는 e매뉴얼을 참고해주세요.
감사합니다.
![]() |
2022-07-26 09:47:41 |
ykw4463 |