안녕하세요
젯슨 나노를 활용하여 터틀봇3 셋업을 하는 과정에서 OPENCR 과정 중
$ cd ./opencr_update
$ ./update.sh $OPENCR_PORT $OPENCR_MODEL.opencr
윗 부분을 실행하면 다음과 같이 나옵니다. 이 중 네번째 줄에 "ERROR: ld.so: object 'libgtk3-nocsd.so.0' from LD_PRELOAD ..." 라고
애러 메세지가 출력되는데 괜찮은 것인가요?
유튜브 동영상 How to setup Jetson Nano for TurtleBot3 (ROS Melodic) 상에는 해당 에러메세지가 출력되지 않더라구요.
답변 부탁드립니다.
---------------------------------------------------
aarch64
arm
OpenCR Update Start..
ERROR: ld.so: object 'libgtk3-nocsd.so.0' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (cannot open shared object file): ignored.
opencr_ld_shell ver 1.0.0
opencr_ld_main
[ ] file name : burger.opencr
[ ] file size : 178 KB
[ ] fw_name : burger
[ ] fw_ver : 1.2.2
[OK] Open port : /dev/ttyACM0
[ ]
[ ] Board Name : OpenCR R1.0
[ ] Board Ver : 0x17020800
[ ] Board Rev : 0x00000000
[OK] flash_erase : 0.91s
[OK] flash_write : 0.87s
[OK] CRC Check : 12206B2 12206B2 , 0.006000 sec
[OK] Download
[OK] jump_to_fw
|
|
2022-08-01 18:49:48 |
| g165934672586250 |
안녕하세요.
출력 메시지 상으로는 OpenCR1.0 펌웨어는 문제없어 보입니다.
해당 오류는 사용자 환경의 오류 문제로 보이며, 구글링을 하시면 여러 가지 해결 방안이 나와 있습니다.
해당 관련 답변들을 참고해 주세요.
감사합니다.
|
|
2022-08-04 11:14:50 |
| ykw4463 |