안녕하세요.
우분투에서 RT 커널 적용하여 제어주기 4ms 만들어서 사용하고 있습니다.
현재 U2D2 사용하고 baudrate 4.5M 설정하고 XM430-W210-R 3대를 제어 중인데,
각 모터 당 goalPosition 이랑 현재 각도 읽는 함수를 사용 할 시
모터 당 10ms 의 지연시간을 가지는 것 같습니다. (3개 제어 시 30~35ms 걸림)
다른 답변에서 usb latency 줄이는것도 적용해서 해봤는데 더 밑으로 안내려가지네요.
250hz로 제어 하고 싶은데 방법 있을까요?
![]() |
2022-08-11 16:33:52 |
jiwook7379 |
안녕하세요.
다이나믹셀의 Return Delay Time(9)도 수정하여 확인을 해주세요.
또한, 코드상에서 다이나믹셀당 10ms 지연이 되는거라면,
Sync Read, Write Instruction을 사용하시면 좀더 지연시간을 줄일 수 있습니다. 참고해주세요.
감사합니다.
![]() |
2022-08-16 09:58:45 |
ykw4463 |