터틀봇의 opencr에서 모터제어를 한다고 알고있습니다. 하지만 opencr을 통하지 않고 바로 라즈베리파이에서 바로 모터제어를 하면되지않나요?
|
|
2022-08-16 16:27:41 |
| n165897592538291 |
안녕하세요,
말씀하신 것처럼 라즈베리파이에서 다이나믹셀을 제어할 수 있습니다.
이를 위해서는 라즈베리파이에서 생성된 3.3V 신호를 다이나믹셀의 TTL 또는 RS-485 전압에 맞춰주어야 합니다.
OpenCR은 다이나믹셀 제어 뿐만 아니라 IMU 센서정보와 터틀봇에서 사용되는 전원을 관리해주는 역할을 합니다.
대체할 수 있는 IMU 센서와 전원공급장치가 있다면 말씀하신 방법으로 시스템을 구성할 수 있습니다.
감사합니다.
|
|
2022-08-16 19:31:13 |
| will_son |