안녕하세요. 다이나믹셀 쉴드에 2~3개의 XL430-W250-T 모터를 문제 없이 구동하고 있는 구매자입니다.
전원은 12V 어뎁터를 사용해서 잘 구동하고 있었는데, 다이나믹셀이 갑자기 동작하지 않는 문제가 생겼습니다.
혹시나 해서 ID도 변경해서 구동을 시도했지만, 구동이 되지 않아서 ID문제는 아니라고 생각하고 다른 문제점을 찾으려고 하고 있습니다.
해당 문제가 생기기 전에 2개의 다이나믹셀을 연결한 상태에서 한 개의 다이나믹셀에 전원이 부족하다는 알림이 뜨기도 하고(LED 점멸),
한 개의 다이나믹셀을 연결한 상태에서 입력 전원이 부족한데도 LED가 한 번 점등되고 꺼지는 현상이 있었습니다(원래는 LED점등이 맞지 않나요..?).
이와 관련해서 유추할 수 있는 문제가 어떤게 있을까요??
|
|
2022-09-06 10:05:45 |
| g165673585535462 |
안녕하세요.
XL430-W250-T 의 사용 전압은 6.5 ~ 12.0[V] (권장 전압 : 11.1[V]) 입니다.
Voltage Error는 Min/Max Voltage Limit(32, 34) 값의 범위가 넘어가면 발생합니다.
구동이 안되는 문제는 쉴드에 사용한 아두이노에 업로드한 코드 및 아두이노 정상 여부 등 여러가지 확인이 필요합니다.
U2D2가 있으시면, 다이나믹셀 위자드2.0을 통하여 동작여부를 확인 해주세요.
감사합니다.
|
|
2022-09-07 11:09:51 |
| ykw4463 |