안녕하세요.
openRB-150 보드를 구입해서 XL430-W250-T 모터를 테스트 해보려고 12V 외부 전원을 공급 후 위저드를 연결하려고 하는데 계속 연결이 되지 않아서 원인을
찾던 중
제어기에서 다이나믹셀 포트에서 나오는 전압이 1V 이하로 거의 나오지 않고 있습니다.
이 경우에는 어떻게 하면 될까요?
AS나 교환 신청을 해야되는 걸까요?
|
|
2022-09-10 23:40:14 |
| oopp8778 |
안녕하세요,
점퍼의 셋팅이 VIN(DXL) 방향으로 올바르게 되어있는지 확인해주시고,
전원을 연결하기 전에 연결된 다이나믹셀을 제거해보시기 바랍니다.
이후 전원을 켰을 때 DXL LED(빨간색)에 불이 켜지는지 확인해주세요.
감사합니다.
|
|
2022-09-13 13:20:21 |
| will_son |