2005-10-25 12:05:00 idhzone
안녕하세요.. 국태승입니다.
우연히 사이트를 돌아보다가 이렇게 글을 남깁니다.
우선 제가 알고 싶은 것은
CM4에 관해서 입니다.
제가 대형 ACTUATOR (300Kg-cm급 서보를 만들려고 합니다.)
첫째 엔코더가 부착되는 데 이것이 일반 서보에 장착되는
가변저항 방식인지 아니면 디지털 엔코덩 인지 여부와 그것의 스펙
둘재는 내부에 기본적으로 보터 드라이버가 장차되어 있는 데(24V /4A)
그 이상의 용량을 사용하려고 할 경우 개조가 가능한지.
(아마 12V40A정도까지도 생각하고 있습니다.)
세째로 PID 제어 루프의 속도는 몇HZ 인지
모터 제어쪽 주파수는 얼마나 되는 지.
그리고 이것을 세팅하기위해서 CAN통신을 해야할 것 같은 데
추가로 필요한 장비는 무엇인지..(가격도)
(만일 ISP기능이 내장되어 있으면 프로그램 다운로드는 문제 없지만
모니터링을 하게 될 경우 CAN통신을 해야 할것 같은데...)
마지막으로 가격과 제품 메뉴얼을 이메일로
받아 보았으면 합니다.
이만..