2005-10-26 17:04:00 idhzone
<고객>님께서 작성하신 글입니다.
================================================
>usb 485 convert 에 대한
>기본적인 데이터 쉬트나 스팩같은거 혹시 없나요?
>
>있으면 좀 보내주세요 ^^
================================================
USB to 485 converter 사양입니다
♣ Device driver
- USB 1.1, 2.0(권장) 지원(Direct Access API 사용시 USB 1.1은 정상 동작을 안 할 수 있음)
- OS: Windows 2000/XP
♣ Communication
- RS-232와 RS-485 지원 (선택할 수 있음)
- 통신 최대 bps: 1Mbps (RS-232와 RS-485모두 1Mbps까지 가능함)
♣ 패키지 제품
1. Dynamixel 연결 케이블(기본 제공)
- Dynamixel 연결을 위한 컨넥터 케이블 기본 제공(RS-232를 사용할 경우는 별도 케이블 사용)
- USBto485 converter는 전원 공급선이 없으므로 Dynamixel 제어시 별도의 전원 공급해야 함
2. Dynamixel configurator(기본 제공)
- PC에서 Dynamixel을 제어할 수 있는 소프트웨어
3. Direct Access API(별매)
- Dynamixel을 직접 제어할 수 있는 PC 어플리케이션 개발용 SDK
- 개발 환경: Visual C++ 6.0이상