2005-10-26 17:06:00 idhzone
<고객>님께서 작성하신 글입니다.
================================================
>DX113만으로 2족로봇을 만들려고 하는데요
>1. 모터를 제어할수 있는 프로그램이 있나요?
>2. 그리고 CM2 또는 3 보드 안사고 CPU를 8051로 한채로
>모터를 제어하는 프로그램이 호환이 되나요?
>3. 그리고 다운로드에보면 DX116과117매뉴얼은 있는데 113은 매뉴얼 안올라오나요?
>4.그리고 혹시 샘플신청같은것도 할수 있나요?사정이 있어서요. 샘플에 관한 자세한 사항은 전화로 문의 하겠습니다. 이메일로 답장 꼭 해주세요~^^
>5. 그리고 또 한가지는 모터를 학교에서 사주느라고 좀 늦게 구매하게 될텐데요 교육이 훨씬 전에 가능한가요?
>6. 한개구매와 13개 구매할떄의 가격은 똑같나요?
================================================
제품문의에 감사드립니다. 목록별 주석으로 답변드리겠습니다.
>DX113만으로 2족로봇을 만들려고 하는데요
>1. 모터를 제어할수 있는 프로그램이 있나요?
CM-2에서 모터를 직접 제어할 수 있는 실행파일을 제공합니다. 자세한 것은 다운로드항목에서의 CM-2메뉴얼을 참조하시기 바랍니다.
>2. 그리고 CM2 또는 3 보드 안사고 CPU를 8051로 한채로
>모터를 제어하는 프로그램이 호환이 되나요?
모터 제어 프로그램은 CM-2용으로 작성되어 있습니다. 8051로 하시려면 예제를 참조하시면서 직접 프로그램을 하셔야 할 겁니다. 8051에 대해 따로 준비된 지원은 없습니다.
>3. 그리고 다운로드에보면 DX116과117매뉴얼은 있는데 113은 매뉴얼 안올라오나요?
죄송합니다. 업그래이드 했으니 다시 한번 참조하시기 바랍니다.
>4.그리고 혹시 샘플신청같은것도 할수 있나요?사정이 있어서요. 샘플에 관한 자세한 사항은 전화로 문의 하겠습니다. 이메일로 답장 꼭 해주세요~^^
제품 직접 소개 및 구동 시현은 제공할 수 있으나, 대여같은 방법을 생각하신다면 어려움이 있습니다. 이점은 전화 문의가 좋을 것같네요.
>5. 그리고 또 한가지는 모터를 학교에서 사주느라고 좀 늦게 구매하게 될텐데요 교육이 훨씬 전에 가능한가요?
교육은 제품을 구매하지 않더라도, 20인 이상 청강생이 있고, 빔프로젝터 및 PC가 사용가능한 장소가 제공된다면, 무상으로 방문교육을 실시하고 있습니다. 다만 신청하시면 날짜 조정하는 기간으로 시간이 2,3주 정도 걸릴 수 있습니다.
>6. 한개구매와 13개 구매할떄의 가격은 똑같나요?
가격은 동일합니다.
이상입니다. 더 궁금하신 사항은 언제든 연락주시기 바랍니다.
감사합니다.