2005-10-26 17:36:00 idhzone
<고객>님께서 작성하신 글입니다.
================================================
>바이올로이드 제품에 관해 질문이 있습니다.
>무선조정기는 별매라고 되어 있는데 어떤방식의 조정기인지...
>적외선 센서라고 되어있는데 통신방식은 RF인지 적외선인지....
>답변 부탁 합니다.
================================================
무선조종은 Zigbee(2.4GHz, wireless)와 IR두가지를 모두 지원합니다.
바이올로이드는, 통신이나 센서같은 것이 특수한 부품아닌, 기본 확장 방식을 채택하고 있기 때문에, 무선 조종기는 CM-5라는 바이올로이드의 주 제어기와 무선모듈(또는 IR용은 AX-S1이라는 센서모듈)을 추가하시면, 로봇을 만드는 방식 그대로 조종기를 만들 수 있습니다.
자세한 것은 공지 사항에 계제되는 교육을 참가하시면 유용하실 것같습니다.
감사합니다.