...
POST No. 5820
비주얼 에디터 관련 질문
2005-10-26 17:39:00 idhzone
<고객>님께서 작성하신 글입니다.
================================================
>지금 비주얼 에디터를 사용할려고 하는데
>
>visual 에디터 상의 모습과
>현재 저희가 조립한 모습이 달라요
>그것을 수정할수 있는 방법좀 알려 주세요 ^^
>
>싱크 조절하는 것이 분명히 있겠죠?
>그럼 수고 하세요 ^^
================================================

비주얼 에디터는 현재 조립이 되어서 나가는 완제품의 경우에 맞추어서 만들어진 유틸리티입니다.

만약, 개인적으로 따로 조립을 하셨다면 동작각이나 다이나믹셀의 초기위치
설정에 있어서 차이가 있을 것입니다.

이러한 원인으로 비주얼 에디터상의 가상 로봇의 모습이 다르게 보이게 되는 것입니다.

비주얼 에디터는 다이나믹셀로 조립이 된 모든 로봇을 위해 만들어진 범용 유틸리티가 아니기때문에 완제품이 아닌 개인적으로 조립한 로봇의 경우는 오프셋을 조절하기가 매우 힘듭니다.

따라서 CM-2에 탑재되는 Edit.hex와 PC상의 로봇 터미널을 이용하여 모션을 만드는 것을 권장해드립니다.
2005-10-26 17:39:00
idhzone
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝