...
POST No. 5822
바이올로이드 작동 중..
2005-10-26 17:42:00 idhzone
<고객>님께서 작성하신 글입니다.
================================================
>제가 바이올로이드로봇을 제작 후 프로그래밍 중이였는데 DC모터1개가 연기가 나며 작동이 불등 되었습니다. 이유는 알 수 없습니다. 모터가 돌면서 억지로 돌린것도 아니고 다른 흰지에 걸려 완전히 다 돌지않아 모터가 열을 받지도 않았습니다.왜 그런건지 알 수 없나 확인 부탁드립니다. 지금 바이올로이드가 만들어진지 얼마 안되서 그런건지는 모르겠습니다.... 빠른 답변 부탁드리고요.
>A/S나 DC모터 교체가 가능한지 모르겠습니다.
================================================

저희 회사 엔지니어와 통화하신 천안쪽이신 것같은데요,
억지로 돌리지 않으셨더라도 숫자로 위치를 지정하면
관절이 직접 프레임에 닿지 않아도 바닥등에 꽉끼이는 경우가 생깁니다.
이 상황에서 장시간 지속하시면 모터가 파괴됩니다.
관절의 힘을 풀고 모션에디터 상에서 관절을 움직여서 모션을 만들어야지,
임의의 각도를 지정해서 모션을 만드시는 것은 잘못된 방법입니다.
A/S는 물론 가능합니다.
저희가 파손된 원인을 살펴보면 원인 파악이 가능하니,
그 때 자세히 말씀을 드리겠습니다.


2005-10-26 17:42:00
idhzone
답변달기
웹에디터 시작 웹 에디터 끝