2006-01-24 22:00:00 idhzone
바이올로이드는 Zigbee라는 무선 모듈을 부착하면 CM-5끼리 무선 통신이 가능합니다.
이를 이용하여 행동 제어 프로그램이라는 CM-5 제어 프로그램을 이용하여 한쪽의 CM-5의 이벤트를 다른 CM-5에 무선으로 전달하면, 마치 조종기로 로봇을 조종하는 효과를 볼 수 있습니다.
기본적으로 바이올로이드에서 무선 조종은 위와 같은 개념입니다. 정리를 하면 CM-5는 2개가 필요하고, 각각에는 무선 모듈이 부착되어 있어야 합니다. 그리고 2개의 행동 제어 프로그램이 필요한데, 하나는 버튼 체크를 하여 무선으로 데이터를 보내는 것이고, 다른 하나는 받은 데이터를 분석하여 미리 약속된 데이터라면 로봇의 모션을 실행하면 됩니다.
조종기로 쓰이는 CM-5는 버튼 뿐 아니라 AX-12를 부착하여 조이스틱을 만들어 응용할 수도 있습니다.
:안녕하세요? 자꾸귀찮게 해서 죄송하지만 질문좀올리겠습니다.
:바이올로이드무선 조종에 대해선데...
:이해가 잘안되서요.. 제가원하는거은 제가 조종기나 리모컨을 가지고 버튼을 누르면 입력된것에 따라 로봇이 움직이는 것을 원하는데요..
:cm-5를 보면 아무리봐도 그런 부분은 없는것 같아서요..
:답변부탁합니다.