...
POST No. 6113
충전지(바이올로이드용) 충전을 어떻게 해야 하나요?
2006-03-15 22:03:00 idhzone
CM-5를 가지고 계시다면 현재 쇼핑몰에서 판매되는 SMPS로 충전이 가능합니다. 만약, 충전지만 가지고 계시는 경우는 다른 일반적인 충전 장치를 가지고도 충전이 가능합니다.
하지만, 충전지에 대한 정확한 지식이 없는 분들께는 CM-5를 권장해드립니다. 만약, 사용자 임의로 다른 장치로 충전하다 발생되는 문제는 저희가 책임지지 않으니 주의하시기 바랍니다.
* 바이올로이드 충전지 사양
> Ni-MH(니켈 수소) 전지 8개
> 9.6V, 2300mA

:안녕하세요...
:다름이 아니라 귀사에서 충전지(바이올로이드용)
:구입했는데요...
:베터리를 충전 하려고 하는데.
:충전기를 따라 구입해야하나요?
:아니면 충전하는 방법이 따로 있나요...
:만약 충전기를 구입해야하면 어떤 사양과 어디서
:구입해야 하는지 좀 알려주셨으면 합니다.
:베터리에 대해 초보자라....
:답변 좀 부탁 드립니다.
2006-03-15 22:03:00
idhzone