2006-03-20 09:19:00 idhzone
저희 제품에 관심을 가져주셔서 대단히 감사합니다.
현재 RX 시리즈 다이나믹셀의 출시에 관해 내부적으로 협의 중에 있습니다. 따라서, 가격 및 일정 등을 아직은 공식적으로 알려드리기 어렵습니다. 가능한 빠른 시일 내에 협의를 완료하여 알려드리겠습니다.
:RX모터의 예상 출고가라도 알 수 있을까요?
:DX보다 토크가 크니 더 비싸겠지만 대략적으로 얼마나
:더 비싼지 알고 싶습니다.
:
:
::뉴스기사에서 보셨던 휴머노이드에 사용된 모터는 현재 개발 중인 RX 시리즈 다이나믹셀입니다.
::RX 시리즈는 RS-485 통신 방식을 사용하여 기존의 DX 시리즈와 호환이 가능하고, 토크의 크기는 DX 시리즈 보다 매우 클 것입니다.
::출시 일정은 아직 결정된 것이 없어서 정확히 알려드리기 어려운 점을 이해해주시기 바랍니다.
::
::
:::얼마전 뉴스기사를 보았는데요. 뛰는 로봇
:::멋찌더군요.
:::제가 알기로는
:::그 로봇에 적용된 모터가 새로 개발한 모터(RX?던가;;)로 알고있는데
:::혹시 출시예정이 있는지 알고 싶습니다.
:::만약 출시된다면 어느정도 시기에 나오는지 알려주십시요.