...
POST No. 6130
바이올로이드...
2006-03-21 18:11:00 idhzone
1.cm-5의 스위치수는 몇개인가요?
=> 총 6개이고, 프로그램에서 사용할 수 있는 개수는 5개입니다.

2.월간무선모형에서 소개된 것(광고)과 사이트에서의 토크가 차이가 난던데 왜죠?(1월호에서 16.5토크가 나와있었는데..)
=> AX-12의 Torque 사양은 다음과 같습니다.
At 7V
■ Holding Torque(Kgfㆍcm) : 12
■ Speed(sec/60˚) : 0.269
At 9.6V
■ Holding Torque(Kgfㆍcm) : 16.5
■ Speed(sec/60˚) : 0.196
즉, 사이트와 광고가 다른 것은 아닙니다.

3.혹시 cm-5전용 조종기를 따로 개발하실 생각은 없으신지?
=> 바이올로이드는 Zigbee 모듈을 구매한 후, 장착하면 CM-5끼리 통신이 가능하여, CM-5가 또 다른 조종기 역할을 하게 할 수 있습니다. 현재는 별도의 조종기를 개발할 계획은 없습니다.


:요즘 바이올로이드를 구입하려고 돈을 모으는 중인 학생입니다.
:1.cm-5의 스위치수는 몇개인가요?
:2.월간무선모형에서 소개된 것(광고)과 사이트에서의 토크가 차이가 난던데 왜죠?(1월호에서 16.5토크가 나와있었는데..)
:3.혹시 cm-5전용 조종기를 따로 개발하실 생각은 없으신지?
:이상입니다. 빠른답변을 부탁하겠습니다.
2006-03-21 18:11:00
idhzone