...
상세정보

SMPS2Dynamixel

SMPS로 다이나믹셀에 전원 공급

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0034-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 7,260원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

SMPS를 통하여 다이나믹셀에 전원을 직접 공급할 수 있습니다.

DC단자에 SMPS 12V 5A를 연결하고, 다이나믹셀을 케이블로 연결하시면 전원이 공급됩니다.

SMPS2Dynamixel에는 AX 시리즈용 3P 커넥터와 DX/RX/EX 시리즈용 4P 커넥터가 장착되어 있으며, 전원선과 통신선이 모두 연결되어 있어 다이나믹셀 확장버스의 역할도 가능합니다.

USB2Dynamixel을 사용하여 다이나믹셀을 제어시 손쉽게 전원을 공급할 수 있습니다.

DC단자에 맞는 규격의 SMPS를 연결하여 사용하실 수 있으며, 각 다이나믹셀의 정격전압에 맞는 SMPS를 사용하실 수 있습니다.

회로부 전체를 수축튜브로 보호하므로 금속물질들의 접지를 차단하여 회로 쇼트를 방지합니다.

기본 구성품
SMPS2Dynamixel1
H/W 사양
커넥터

SMPS 단자 : 1개

3P 커넥터 : 2개

4P 커넥터 : 2개

공급 가능 전압최대 20V
사용 가능 제품

전원공급 : SMPS 12V 5A

다이나믹셀 전제품 (12V 버전)

USB2Dynamixel

주의사항

정격 전압 이상의 전원 공급으로 인한 제품 파손을 반드시 유의하셔야 합니다.

각 다이나믹셀의 정격 전압 이상의 전원 공급시 다이나믹셀 회로 손상을 초래할 수 있습니다.
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
  • 12.0V / 1.50Nm / 59rpm / Cored / TTL
    52,800원
    준비기간:20일
  • 12.0V / 1.80Nm / 97rpm / Coreless / TTL
    106,700원
    준비기간:1일
  • 12.0V / 1.50Nm / 59rpm / Cored / TTL
    266,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 1.80Nm / 97rpm / Coreless / TTL
    532,400원
    준비기간:30일
  • 12.0V / 0.2Nm / 470rpm / Cored / TTL
    52,800원
    준비기간:40일