...
상세정보

자이로 센서 GS-12

각가속도 측정

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0042-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 39,930원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

센서의 각속도를 측정할 수 있습니다.

로봇이 얼마나 기울어졌는지, 혹은 어느 방향으로 힘을 받아 움직였는지를 계산할 수 있습니다.

로봇이 움직일 때 중심을 잡게 하는 등 여러 가지 응용 동작을 프로그래밍 할 수 있습니다.

기본 구성품
자이로센서1
3P-DMS-5P 케이블 150mm2
H/W 사양
무게2.8g
크기23mm x 23mm x 10mm
사용 전압4.5 ~ 5.5V
측정 범위-300˚/s ~ 300˚/s
동작 온도-40℃ ~ 85℃
사용 가능 제품

CM-510, CM-530, CM-700, OpenCM9.04, OpenCM7.0
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
  • 오픈소스 제어기, ARM Cortex-M7, 다이나믹셀 제어
    242,000원
    준비기간:20일