...
상세정보

절대 거리 센서 DMS-80

색깔의 영향을 받지 않고 거리 측정 가능 (최대 80cm 이내)

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0043-000
제조사 SHARP
원산지 일본
판매가격 20,570원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

일정 거리 이내의 물체나 벽을 감지할 때 사용할 수 있습니다.

적외선 센서에 비해 색깔에 영향을 거의 받지 않으며, 정확한 거리를 측정할 수 있습니다.

기본 구성품
절대거리센서1
3P-DMS-5P 케이블 150mm1
H/W 사양
무게4.4g
사용 전압4.5 ~ 5.5V
감지 거리10 ~ 80cm
사용 가능 제품

CM-510, CM-530, CM-700, OpenCM9.04, OpenCM7.0
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
  • 오픈소스 제어기, ARM Cortex-M7, 다이나믹셀 제어
    242,000원
    준비기간:20일