...
상세정보

자석 센서 MGSS-10

근접한 자력 감지

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0093-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 8,470원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

로보티즈의 자석센서는 주변의 자석을 감지하는 센서입니다.

자석이 센서 가까이 근접하거나 멀리 떨어짐에 따라 직접 터치에 의해 작동되는 접촉센서와 동일하게 동작을 합니다.

접촉 센서와 다른 점은 자석이 센서의 정면에서 약 5mm까지 떨어져 있더라도 자석이 있음을 감지할 수 있습니다.

로보티즈 드림 키트에 사용되는 리벳을 이용해 로봇에 장착할 수 있습니다.

기본 구성품
자석센서1
자석 브라켓1
5P 케이블 150mm1
H/W 사양
무게3g
크기24mm x 18mm x 12mm
사용 가능 제품

CM-150, CM-200, CM-530, OpenCM9.04, OpenCM7.0
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
  • 오픈소스 제어기, ARM Cortex-M7, 다이나믹셀 제어
    242,000원
    준비기간:20일