...
상세정보

컬러 센서 CS-10

근접한 물체의 색깔을 감지

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0094-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 16,940원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

색상을 감지할 수 있는 센서입니다.

빨간색, 파란색, 초록색, 노란색, 흰색, 검정색 등 총 6가지의 색상을 구별할 수 있습니다.

로보티즈 드림 키트에 사용되는 리벳을 이용해 로봇에 장착할 수 있습니다.


색상 감지 가능 범위 : 6mm ~ 18mm

기본 구성품
컬러센서1
5P 케이블 150mm1
H/W 사양
무게4g
크기24mm x 18mm x 12mm
사용 가능 제품

CM-150, CM-200, CM-530, OpenCM9.04, OpenCM7.0
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
  • 오픈소스 제어기, ARM Cortex-M7, 다이나믹셀 제어
    242,000원
    준비기간:20일