...
상세정보

RC-200

적외선 통신 무선 조종기

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 902-0123-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 24,200원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

전용: RC-200은 ㈜로보티즈가 자체 설계한 로봇 전용 무선 조종기입니다.   

파워세이브: 버튼을 누르지 않는 동안에는 항상 파워세이브 모드이므로 전지 사용 시간을 대폭 늘렸습니다. 

255개의 버튼 조합: 8개의 조종버튼으로 총 255가지의 버튼 조합을 만들어 낼 수 있습니다. 

25개의 채널: 총 25개의 채널을 설정 

쉬운 사용: 별도의 리모컨 프로그램이 필요 없으며, RC-200의 고유 출력신호에 따른 로봇의 동작프로그램만 만들면 됩니다.

기본 구성품
RC-2001
사용설명서1

AA 전지, 적외선수신기 미포함

H/W 사양
무게73g
크기136mm x 76mm x 37mm
전원

사용전압: 3V (DC)

소비전력: 0.01W

배터리: 알카라인 (LR6) AA 건전지 x 2개

입력 버튼

조종버튼: 8개

채널 확인/설정 버튼: 12개

통신 방식적외선 통신
사용 가능 제품

제어기 (CM-50)