...
상세정보

CM-550

상품코드 902-0158-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 133,100원 (VAT 포함)
배송비결제 주문시 결제

※ 죄송합니다. 고객님. 해당 제품은 현재 원자재 수급이 원활하지 못해 일시 배송 지연 처리 되었습니다.

특징

CM-550은 MCU, Dynamixel 통신회로(TTL 3핀), BLE Slave통신모듈, 자이로 가속도 센서, 온도센서, 전압센서, 부저, 마이크, 버튼, RGB LED, 센서 포트 등의 기능 및 장치가 내장된 제어기 입니다.

BLE Slave 기능이 포함되어 있습니다.

제어기에 Micro USB포트가 있어 PC와 USB 통신으로 연결됩니다.

기본 구성품
CM-5501
마이크로 USB 케이블1
H/W 사양
무게58.8g
CPUARM Cortex-M4
동작 전압6.5V ~ 15V (권장 전압 11.1V)
소모 전류

IDLE 시 : 50mA

포트 1 ~ 2 I/O 최대전류 : 0.5A

포트 3 ~ 5 I/O 최대전류 : 0.02A

전체 최대 전류 : 10A (Fuse)

동작 온도-5℃~70℃
통신 모듈BLE Slave 모듈 내장
내부 I/O 장치

버튼 : 2개 (MODE, START)

마이크 (소리감지) : 1개

부저 : 1개

전압 센서 : 1개

자이로 가속도 센서 : 1개

온도 센서 : 1개

AUX RGB LED : 3개

외부 I/O 장치

5핀 I/O 포트 : 5개

X-Series 다이나믹셀 포트(3핀) : 6개

사용 가능 제품

다이나믹셀: X-시리즈

센서: 적외선 센서, DMS 센서, 접촉센서, 자석센서, 칼라센서, 조도센서, 온도센서, 온습도센서

기타: 서보모터, LED모듈

* RS-485 지원모델과 다이나믹셀 AX / DX / RX / XL-320 / EX-시리즈, P-시리즈는 사용할 수 없습니다.

위험

(심각한 상해 또는 사망에 이르게 할 수 있습니다.)

제품 주위에 가연성 물질, 계면활성제, 음료수, 물을 분사하거나 흡입시키지 마세요.

작동 중인 제품에 손, 발과 같은 신체 또는 신체의 일부를 넣지 마세요.

제품에서 이상한 냄새가 나거나, 연기가 발생하면 전원 연결을 즉시 끊어주세요.

아이들이 제품으로 장난치지 않도록 하세요.

전원공급 시 극성을 반드시 확인해 주세요.


경고

(상해나 제품 손상의 원인이 됩니다.)

제품의 사용 환경을 준수하세요. (전압, 온도 등)

작동 중인 제품 내부로 칼날, 압정, 불씨 등을 흡입시키지 마세요.


주의

(상해나 제품 손상의 원인이 됩니다.)

제품을 사용자 임의로 분해 또는 개조하지 마세요.

제품에 강한 충격을 가하거나 떨어드리지 마세요.