...
상세정보

FP04-F3 10pcs

프리미엄 키트 전용 플라스틱 프레임

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0037-001
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 12,100원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

바이올로이드 키트 전용 프레임

 

고강도 엔지니어링 플라스틱 재질로 강도가 매우 높음

 

AX-Series에 결합되는 사이드 마운팅 프레임

 

AX-Series에 17가지 방법으로 결합이 가능

 

볼트, 너트 사용으로 견고하게 결합이 가능

 

프레임의 종류에 따라 배선정리용 홈이 있어 보다 깔끔한 배선 정리 가능

 

너트 고정용 홈이 있어 너트가 헛도는 것을 방지

기본 구성품
FP04-F3

10


* 
볼트너트 미포함

기타

AX-series 다이나믹셀 전용이며, DX / RX / EX-series 다이나믹셀에는 호환되지 않습니다.

 

바이올로이드 볼트너트세트를 구매하시면 결합하실 수 있습니다.
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
  • 12.0V / 1.50Nm / 61rpm / Cored / TTL
    31,900원
    준비기간:40일