...
상세정보

FP04-F56/F57/F58/F59 Set

프리미엄 키트 휴머노이드용 플라스틱 프레임 (머리, 가슴)

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0183-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 13,310원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

바이올로이드 프리미엄 키트의 휴머노이드 전용 스킨

 

볼트 사용으로 견고하게 결합이 가능

 

반투명 재질로 취향에 맞게 도색 가능

 

몸통에 DMS 센서를 장착할 수 있으며, 머리에 ZIG-110 장착 가능

기본 구성품
FP04-F56 (머리/앞)1
FP04-F57 (머리/뒤)1
FP04-F58 (몸통)1
FP04-F59 (DMS 커버)1
N1 너트(NUT M2)10
S1 볼트(PHS M2*6)10
S3 볼트(PHS M2*10)5
S12 볼트(PHS M2*6 TAP K)5
S13 볼트(PHS M2*8 TAP K)10
S14 볼트(PHS M2.6*8 TAP K)5
S15 볼트(PHS M3*8 TAP K)5
사용 가능 제품

바이올로이드 프리미엄 키트 휴머노이드 A, B, C type

 

기타 로봇에 장착 불가