...
상세정보

FRP42-H221K Set

PM42-010 힌지 프레임

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0237-101
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 111,320원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀-P 42-10용 알루미늄 힌지 프레임입니다.

금속가공으로 제작하여 강도가 높아 잘 휘어지거나 부서지지 않습니다.

기본 구성품
FRP42-H221K1
렌치볼트 WB M3x820
사용 방법
주의사항

전용 아이들러 베어링 세트 (FRP42-I110K Set)가 있어야 다이나믹셀 프로에 조립이 가능합니다.

별도로 구매하여 사용하시기 바랍니다. 


다이나믹셀-P 42-10와 호환가능합니다.
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
  • 24.0V / 1.70Nm / 26rpm / Maxon / Cycloid / RS-485
    1,064,800원
    준비기간:28일