...
상세정보

X430-350 Gear/Bearing Set

X430-350 전용 기어세트, 베어링 및 그리스 포함

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0252-000
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 56,870원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

특징

다이나믹셀 XH430/XM430 중 감속비 350:1 모델용 기어 세트입니다. 

다이나믹셀의 기어 마모시 직접 교환하여 사용하실 수 있습니다. 

고강도 메탈 재질 및 특수 코팅으로 강도 및 내마모성이 좋습니다. 

휠기어에는 비접촉식 앱솔루트 엔코더를 위한 전용 마그네틱이부착되어 있습니다. 

고강도의 전용 볼 베어링 2개가 포함되어 있습니다.

기본 구성품
X430 기어 1번 (350 전용)1
X430 기어 2번 (350 전용)1
X430 기어 3번1
X430 휠기어1
전용  그리스1
캘리브레이션 어댑터 (X430 전용)1
볼 베어링2
기어 교체 방법
기어 캘리브레이션 방법
사용 가능 제품


DYNAMIXELX430-350 Gear SetX430-210 Gear Set
XH430-W350-RO
XH430-W350-TO
XH430-W210-R
O
XH430-W210-T
O
XH430-V350-RO
XH430-V210-R
O
XM430-W350-RO
XM430-W350-TO
XM430-W210-R
O
XM430-W210-T
O
주의사항

다이나믹셀의 휠기어에는 2개의 볼 베어링이 사용됩니다. 제품 출고시 휠기어 하단용 베어링은 결합되어 있으며, 기어 교체시 휠기어 상단용 베어링을 결합하여 조립을 진행하세요.

교체하려는 다이나믹셀에서 사용중이던 베어링을 재활용하여도 되나, 마모 및 이물질 등으로 인한 성능 저하가 있을 수 있어 가급적이면 새 베어링을 사용하는 것을 권장합니다. 

다이나믹셀 X시리즈는 비접촉식 마그네틱 엔코더를 사용하기 때문에, 기어 교체 후에는 반드시 초기 위치를 정렬하는 캘리브레이션을 해야합니다. 

동봉된 캘리브레이션 어댑터와 로보플러스 매니저의 다이나믹셀 캘리브레이션 기능을 이용하여 캘리브레이션한 후 사용하세요. 

DX/RX/MX 시리즈에는 사용할 수 없습니다.
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
  • 12.0V / 4.10Nm / 46rpm / Coreless / Metal Gear / 485
    290,400원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 4.10Nm / 46rpm / Coreless / Metal Gear / TTL
    278,300원
    준비기간:50일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Coreless(Maxon) / TTL
    375,100원
    준비기간:40일
  • 24.0V / 3.30Nm / 31rpm / Coreless(Maxon) / RS-485
    387,200원
    준비기간:40일
  • 12.0V / 3.40Nm / 30rpm / Maxon / Long Life / RS-485
    550,000원
    준비기간:40일