...
상세정보

FR11-H101K Set

XL/XC430 힌지 프레임

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

상품코드 903-0290-100
제조사 (주)로보티즈
원산지 한국
판매가격 30,580원 (VAT 포함)
준비기간 1일 (휴일미포함)
배송비결제 주문시 결제

선택된 옵션

  • 수량

상품 기본설명

2026년 1분기부터 해당 제품의 외형이 아래와 같이 변경되어 러닝 체인지가 진행되고 있음을 안내드립니다.

기능 및 설치 방법에는 변동이 없으나, 재고 상황에 따라 변경 전 제품이 출고될 수 있는 점 양해 부탁드립니다.


변경 후 제품의 도면은 다운로드센터에서 확인하실 수 있습니다.

특징

다이나믹셀 X-시리즈의 XL430, XC430 규격용 힌지 프레임 세트입니다.

힌지 프레임과 아이들러 베어링 세트로 구성되어 있습니다.

기본 구성품
FR11-H101K1
아이들러 캡(HN11-I101)1
볼트 FHS M3x51
볼트 PHS M2x55
사용 가능 제품

HN11-I101이 포함되어 있기 때문에 XL430, XC430와 사용 가능합니다.

XM430, XH430을 사용하신다면 FR12-H101K Set을 사용하세요.

사용방법
주의사항

기존 다이나믹셀인 MX-시리즈에는 결합할 수 없습니다.
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
  • 12.0V / 1.50Nm / 61rpm / Cored / TTL
    31,900원
    준비기간:40일
  • 11.1V / 1.40Nm / 57rpm / Cored / 2Axis / TTL
    145,200원
    준비기간:40일